製品の公開
Fontana Wall Mounted Chrome Finish 3 Way Shower Mixer Valve Type B
FontanaShowers

Fontana Wall Mounted Chrome Finish 3 Way Shower Mixer Valve Type B

Google翻訳”,
Fontana 壁掛けクローム仕上げ 3 ウェイ シャワー ミキサー バルブ タイプ B は、高品質で機能的でスタイリッシュなシャワー バルブをお探しの方に最適です。バルブの 3 ウェイ デザイン、デュアル コントロール ハンドル、簡単な取り付け、耐久性のある構造により、あらゆるバスルームの装飾に最適です。バルブのクロム仕上げは、バスルームにモダンさと優雅さを加え、シャワー体験をより楽しく快適にします。 Fontana 壁掛けクローム仕上げ 3 ウェイ壁掛けシャワー ミキサー バルブ タイプ B は、機能性と利便性を考慮して設計されています。バルブの人間工学に基づいた設計により、濡れた手でも快適なグリップが保証され、シャワーを浴びながらバルブを簡単に操作できます。バルブは、高品質の構造により、メンテナンスと清掃も簡単です。 Fontana 壁掛けクローム仕上げ 3 ウェイ壁掛けシャワー ミキサー バルブ タイプ B の取り付けは、壁掛け設計のおかげで簡単かつ簡単です。バルブは壁に直接取り付けるように設計されており、バスルームの装飾をすっきりと合理化した外観にします。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2031
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
技術仕様
  • Unique refthermostatic-shower-mixers_fs2031
  • コレクションセットShower Set
  • コレクションThermostatic Shower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures