製品の公開
Fontana 3 Way Brushed Nickel Wall Mounted Shower Mixer Valve Type B
FontanaShowers

Fontana 3 Way Brushed Nickel Wall Mounted Shower Mixer Valve Type B

Google翻訳”,
Fontana 3 ウェイ ブラッシュド ニッケル ウォール マウント シャワー ミキサー バルブ タイプ B には、ダイバーター ノブも付いており、異なるアウトレット間の水の流れを簡単に切り替えることができます。これにより、シャワーヘッド、手持ち式シャワーヘッド、浴槽の注ぎ口の間の水流をすばやく簡単に変更できます。バルブは高品質の素材を使用して構築されており、時間の経過とともに摩耗や損傷に耐えるように設計されています。つや消しニッケル仕上げは、モダンでスタイリッシュな外観を提供するだけでなく、傷、汚れ、その他の損傷に強く、バルブの外観と性能を長期間維持します。 Fontana 3 ウェイ ブラッシュド ニッケル製壁掛けシャワー ミキサー バルブ タイプ B は、優れた機能性に加えて、安全性も考慮して設計されています。バルブには圧力バランス機能が内蔵されており、シャワーの急激な温度変化を防ぐのに役立ちます。これは、幼児や高齢者にとって特に危険な場合があります。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2033
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
技術仕様
  • Unique refthermostatic-shower-mixers_fs2033
  • コレクションセットShower Set
  • コレクションThermostatic Shower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures