製品の公開
Fontana Black Bronze Finish 3 Way Wall Mounted Hot & Cold Shower Mixer Valve
FontanaShowers

Fontana Black Bronze Finish 3 Way Wall Mounted Hot & Cold Shower Mixer Valve

Google翻訳”,
Fontana ブラック ブロンズ仕上げ 3 ウェイ ウォール マウント ホット & コールド シャワー ミキサー バルブは、機能するように設計されているだけでなく、安全性も考慮して作られています。バルブには圧力バランス機能が内蔵されており、シャワーの急激な温度変化を防ぐのに役立ちます。これは、幼児や高齢者にとって特に危険な場合があります。このシャワー ミキサー バルブは、洗練されたモダンなデザインも特徴で、どんなバスルームの装飾にもマッチします。ブラックブロンズ仕上げがバスルームに優雅さを加え、壁に取り付けられたデザインがシャワーエリアを清潔で整頓された状態に保ちます。このシャワー ミキサー バルブのノブ制御設計により、簡単かつ正確な温度調整が可能になり、シャワー体験を完全に制御できます。温水と冷水を同時に流すことも、温度を調整して完璧なバランスを見つけることもできます。さらに、バルブは高品質の素材で作られており、時間の経過とともに摩耗や損傷に耐えるように設計されています。ブラックブロンズ仕上げはスタイリッシュなだけでなく、傷、汚れ、その他の損傷に強く、長期にわたってバルブの外観と性能を維持します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2034
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
技術仕様
  • Unique refthermostatic-shower-mixers_fs2034
  • コレクションセットShower Set
  • コレクションThermostatic Shower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures