製品の公開
Fontana Gold Wall Mounted 3 Way Hot & Cold Shower Mixer Valve
FontanaShowers

Fontana Gold Wall Mounted 3 Way Hot & Cold Shower Mixer Valve

Google翻訳”,
Fontana Gold ウォール マウント 3 ウェイ ホット & コールド シャワー ミキサー バルブは、バスルーム体験を向上させるために設計された豪華で高品質のシャワー バルブです。このバルブは高品質の素材で作られており、長期にわたる耐久性と性能を保証します。このシャワー ミキサー バルブの美しいゴールド仕上げは、バスルームの装飾にエレガントでモダンなタッチを加えます。壁に取り付けられたデザインにより、シャワーエリアが清潔で整理された状態に保たれ、コントロールに簡単にアクセスできます。このシャワー ミキサー バルブの 3 方向設計により、3 つの異なる出口間の水の流れを制御できます。これは、ニーズや好みに応じて、シャワーヘッド、ハンドヘルド シャワーヘッド、または浴槽の注ぎ口から水を流すことを選択できることを意味します。また、バルブは使いやすいように設計されており、正確で簡単な温度調整を可能にするノブ コントロールを備えています。内蔵のサーモスタットがシャワー全体の温度を一定に保ち、セラミック ディスク カートリッジがスムーズで一貫した水流を確保します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2035
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
技術仕様
  • Unique refthermostatic-shower-mixers_fs2035
  • コレクションセットShower Set
  • コレクションThermostatic Shower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures