製品の公開
Fontana Chrome Round Shape 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve
FontanaShowers

Fontana Chrome Round Shape 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve

Google翻訳”,
フォンタナ クローム ラウンド シェイプ 2 ウェイ ウォール マウント シャワー ミキサー バルブは、シャワーの設置に使用される配管器具です。このバルブにより、ユーザーはシャワーヘッド内の水の流れと温度を制御できるだけでなく、2 つの異なる出口間で水の流れをそらすことができます。バルブは壁掛け用に設計されており、スタイリッシュで耐久性のある洗練されたクロム仕上げが特徴です。バルブの丸い形状は、バスルームの装飾にモダンなタッチを加えます。バルブの 2 方向機能により、シャワーヘッドとハンドヘルド シャワーヘッドなど、2 つの異なる出口間の水の流れを制御するために使用できます。これは、各人が好みのシャワー方法を選択できるため、複数のシャワーユーザーがいる世帯に特に役立ちます。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2036
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
技術仕様
  • Unique refthermostatic-shower-mixers_fs2036
  • コレクションセットShower Set
  • コレクションThermostatic Shower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures