製品の公開
Antique Commercial Touchless Infrared Sensor Smart Faucet
FontanaShowers

Antique Commercial Touchless Infrared Sensor Smart Faucet

Google翻訳”,
高品質のステンレススチール製で、商用アプリケーションに最適です。最高のノータッチ公衆トイレシンクの蛇口をチェックしてください。このアンティークの商用タッチレス赤外線センサー スマート蛇口は、タッチレス蛇口のラインを大幅に拡大します。公衆トイレで適切な衛生習慣を実践することがこれまで以上に重要になっているため、タッチレス蛇口などの非接触技術を使用すると、細菌の拡散を減らすことができます。使いやすく、衛生的で雑菌を寄せ付けず、省エネ、節水で環境にも優しいです。蛇口は無毒の鋳造真鍮製で、表面は硬質クロムメッキで、重金属を含まず、安全で耐久性があり、長寿命です。非常に強力なマイクロパワー MCU 制御回路。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: AUTOMATIC-SENSOR-FAUCET-FB513A
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Commercial Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.05Mpa-1.2Mpa
    Finish: Antique
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: No
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Available in 3 sizes: Small - 6.9 inch (17.5 cm) Medium - 9.23 inch (23.5 cm) Large
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fb085a
  • コレクションセットSloan Sensor Lavatory Faucets
  • コレクションSloan Sensor Lavatory Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures