製品の公開
Fontana Leo All-In-One Rose Gold Thermostatic Automatic Commercial Sensor Faucet
FontanaShowers

Fontana Leo All-In-One Rose Gold Thermostatic Automatic Commercial Sensor Faucet

Google翻訳”,
レオ温度制御自動タッチレスセンサー蛇口の浴室の蛇口は、あらゆる商用トイレを強化します。 Leo には、洪水を防ぐためのセンサー オーバーライドと 60 秒のタイムアウト機能が装備されています。 FontanaShowers® センサー蛇口ラインは、ASME a112.18.1/CSA b125.1 に適合することが認定されています。赤外線aiスマートチップを搭載した敏感なセンサー。防水ソレノイドエンクロージャ。新しいまたはアップグレードされたレトロフィットの業務用トイレに簡単に設置できます。業務用センサー水栓です。当社の Leo ローズゴールド タッチレス センサー蛇口は、レストラン、オフィス ビル、公共施設での商用用途に最適です。すべての標準的な米国の配管に適合します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FAUCET-FB5132RG
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Finish: Roses Gold
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: No
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Usage: Commercial
    Spout Height: 3-1/2"
    Overall Height: 7"
    Spout Reach: 4"
    Flow Rate: 1.3 GPM
    Valve Type: Solenoid Valve
    Usage: Commercial restrooms including high traffic bathroom facilities
    Hot and Cold Water: Optional
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fb5132rg
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures