製品の公開
White Touchless Commercial Restroom Faucet
FontanaShowers

White Touchless Commercial Restroom Faucet

Google翻訳”,
美観が向上したフォンタナのタッチレスバスルームの蛇口には、インスタントオン/オフテクノロジーが組み込まれています。洗練されたモダンなデザインで、商業用バスルーム プロジェクトの全体的なルック アンド フィールを向上させます。独自のクラスのこの最先端のタッチレス ボリューム センサー蛇口を使用して、公衆トイレの衛生状態を改善します。公衆トイレを他とは一線を画す白い仕上げです。赤外線センサーにより、完全にハンズフリーでの操作が可能になり、細菌の移動を効果的に防ぎます。この白いタッチレス商用トイレの蛇口は、すべての標準的な米国の配管と互換性があります。蛇口は商業施設で使用でき、ADA 準拠で、5 年間の保証が付いています。この鋳造真鍮製電子蛇口は、蛇口のハンドルに触れないことで、細菌やバクテリアの相互汚染や再汚染を防ぎ、細菌の移動を減らします。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1085-SW
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: White
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms including high-traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-1085-sw
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures