製品の公開
Sassari Brushed Gold Commercial Restroom Deck Mount Touchless Faucet
FontanaShowers

Sassari Brushed Gold Commercial Restroom Deck Mount Touchless Faucet

Google翻訳”,
改善された美学により、Fontana のタッチレス バスルームの蛇口には、インスタント オン/オフ テクノロジーが組み込まれています。洗練されたモダンなデザインで、商業用バスルーム プロジェクトの全体的なルック アンド フィールを向上させます。業務用トイレ デッキ マウント タッチレス蛇口は、最近大流行しています。水を節約し、資源を節約するために、多くの事業主は施設でこれらのタイプの蛇口を選択しています。さまざまな形やサイズがありますが、すべて同じように動作し、水の流れの下に手を入れるだけで電源が入ります。これは、誰かが常に流しのそばに立って手を洗う必要がなくなるため、ビジネスに最適です。サッサリブラッシュドゴールド業務用トイレデッキマウントタッチレス水栓の使用を検討中です。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1088-BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-1088-bg
  • コレクションセットSloan Sensor Lavatory Faucets
  • コレクションSloan Sensor Lavatory Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures