製品の公開
Bravat Trio Commercial Automatic Motion Chrome Touchless Faucets in Chrome
FontanaShowers

Bravat Trio Commercial Automatic Motion Chrome Touchless Faucets in Chrome

Google翻訳”,
蛇口のハンドルに触れないことで、相互汚染や再汚染を防ぎながら、細菌の移動を減らします。水の浪費を最小限に抑え、不要なまたは無人の水の流れを排除することにより、水の使用量を削減します。自動水栓で水の無駄遣いを最小限に抑えます。すぐに水の無駄を減らし、無人の水の流れを防ぎます。すべての米国標準配管に適合します。 4AA アルカリ電池を使用 (別途購入)。水圧: 0.5 - 7.0 KGS/cm、10-125 psi。
仕様
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Finish: Chrome
    Model Number: FS-201l
    Hot and Cold Water: Optional
    Material: Solid Brass
    Installation Type: Deck Mount
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Valve Type: Solenoid Valve
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    Overall Height: 5.7"
    Spout Height: 4.7"
    Spout Reach: 4.6"
    ADA Compliant.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-201l
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures