製品の公開
Bravat Trio Commercial Automatic Motion Touchless Faucet Matte Black Finish
FontanaShowers

Bravat Trio Commercial Automatic Motion Touchless Faucet Matte Black Finish

Google翻訳”,
商用自動モーションタッチレス蛇口は、あらゆるビジネスに最適です。蛇口はマットブラック仕上げで、掃除やメンテナンスが簡単です。モーションセンサーは感度が高く、手をかざすだけで水流を作動させます。これにより、相互汚染が防止され、きれいな水のみが使用されるようになります。また、蛇口は水量調節が可能なので、水の量を調節できます。これは、水道料金を節約したい企業にとって素晴らしい機能です。全体として、商用自動モーションタッチレス蛇口は、衛生基準を改善したいビジネスに最適です.蛇口のハンドルに触れないことで細菌やバクテリアの相互汚染や再汚染を防ぎ、細菌の移動を減らします。不必要な、または無人の水の流れをなくすことで、水の無駄を最小限に抑え、水の使用量を削減します。
仕様
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Finish: Matte Black
    Model Number: FS-201rb
    Hot and Cold Water: Optional
    Valve Type: Solenoid Valve
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    ADA Compliant
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    Overall Height: 5.7"
    Spout Height: 4.7"
    Spout Reach: 4.6.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-201rb
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures