製品の公開
Fontana Oil Rubbed Bronze Architectural Design Commercial Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Oil Rubbed Bronze Architectural Design Commercial Touchless Faucet

Google翻訳”,
このフォンタナのタッチレス浴室用蛇口は、使いやすく、瞬時にオン/オフできる技術を備えており、シンプルで直感的であるため、建築家やデザイナーの間で優れた選択肢となっています。自動タッチレス蛇口を使用すると、手を清潔に保ち、バクテリアのない状態に保つことができます。このタイプの蛇口は、オフィス ビル、ホテル、レストラン、公衆トイレ、ショッピング モールなどの商業施設でますます人気が高まっています。タッチレス水栓は、水栓に手をかざすとセンサーが感知し、自動で水が出ます。これは、水を入れるためにハンドルに触れる必要がないことを意味し、バクテリアの拡散を減らします.また、タッチレス水栓は、手をかざすだけで水栓がONになる使い勝手の良さが魅力です。手軽に手軽に手を洗いたい方におすすめです。
仕様
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-359ob
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures