製品の公開
Fontana Brushed Gold Tone Plated Platinum Commercial Thermostatic Automatic Sensor Tap Solid Brass Construction
FontanaShowers

Fontana Brushed Gold Tone Plated Platinum Commercial Thermostatic Automatic Sensor Tap Solid Brass Construction

Google翻訳”,
ハンドルに触れたり回したりする必要のない電子制御水栓「プラチナ タッチレス水栓」。自動蛇口は、センサービームを使用して、物体が前方にあることを判断し、自動的に蛇口をオンにします。触れるものも手を伸ばすものもないため、衛生的な表面を維持するために行う洗浄と消毒のすべてが自動水栓によって不要になります。バスルームのタッチレス蛇口は、耐浸食性、耐摩耗性、高強度です。インテリジェント: マイクロコンピューターがその動作を制御するため、蛇口はトイレの色と形状に応じて最適な検出ゾーンを自動調整できます!タッチレス蛇口仕上げはゴールドトーンで、赤外線AIスマートチップが内蔵されており、100%タッチフリー操作で水が滴らないデザインです。自動水栓で水の無駄遣いを最小限に抑えます。不必要な無人の水流を排除することで、水の無駄を即座に減らします。すべての標準的な米国の配管に適合します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-505G
    Finish: Gold
    Installation Type: Deck Mount
    Hot and Cold Water: Optional
    Type: Automatic Faucet
    Valve Type: Solenoid valve
    Material: Brass
    Power Supply: AC 110V and DC 6V
    Overall Height: 7"
    Spout Height: 4.6"
    Spout Reach: 2.8"
    Mounting Type: Single hole
    Number of Holes: Required for Installation: 1
    Faucet Centers (Distance Between Handle Installation Holes): Single Hole
    Flow Rate: 1.3 GPM (gallons-per-minute)
    Maximum Deck Thickness: 1-5/8"
    ADA Compliant
    Infrared sensor operation with temperature control.

    Keywords: Touch Free Faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-505g
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures