製品の公開
Solo Gold Touchless Motion Activated Sink Faucet
FontanaShowers

Solo Gold Touchless Motion Activated Sink Faucet

Google翻訳”,
当社のソロ ゴールド ポリッシュ タッチレス フォーセットは、シンプルな 90 度の形状と魅力的なゴールド カラーの特別に設計されたトイレに最適なソリューションです。 30 秒のシャットオフ機能が内蔵されているため、公共の場所での使用に適しています。その美しさとトリプルエッジの節約(水、エネルギー、コスト)の両方で高く評価されています。そのインテリジェントなデザインは、水滴を防ぎます。この自動水栓を使えば、水の無駄も最小限に抑えられます。タッチレス蛇口はCovid-19の拡散を防ぎます。このスマートな蛇口は、衛生的であるだけでなく、不必要な無人の水の流れを排除することにより、水の浪費を即座に減らします。必要な時だけ水を出す自動水栓。さらに、これらの蛇口は約 30 秒後に止まるようにあらかじめ設定されているため、人がそれを作動させたままにしても偶発的な洪水が発生することはありません。また、ハンズフリーなので、細菌の拡散を減らし、化粧台を清潔に保ちます。
仕様
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Faucet height: 7.87" (200mm)
    Spout Length: 4.13" (105mm)
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power: DC.6V
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    US standard water supply pipe size: DN15 (G1/2")
    Ambient temperature range: 0.1 - 45ºC
    Sensing distance: 9.84" (25cm)
    Time delay: 0.5 seconds
    Operation duration: Power will automatically cut off after continuous use for 60 seconds
    Pop-up drain: No
    Color: Gold Finish.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object faucet.
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-509g
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures