製品の公開
BathSelect Commercial Automatic Touchless Faucet with Matching Soap Dispenser in Chrome
FontanaShowers

BathSelect Commercial Automatic Touchless Faucet with Matching Soap Dispenser in Chrome

Google翻訳”,
自動水栓で水の無駄遣いを最小限に抑えます。不必要な無人の水流を排除することで、水の無駄を即座に減らします。必要な時だけ水を出す自動水栓。さらに、これらの蛇口は約 30 秒後に止まるようにあらかじめ設定されているため、人がそれを作動させたままにしても偶発的な洪水が発生することはありません。また、ハンズフリーなので、細菌の拡散を減らし、化粧台を清潔に保ちます。すべての標準的な米国の配管に適合します。 4AA アルカリ電池を使用 (別途購入)。水圧: 0.5 - 7.0 KGS/cm、10-125 psi。インテリジェント: マイクロコンピューターがその動作を制御することで、蛇口は洗面所の色と形に応じて最適な検出ゾーンを自動調整できます!タッチレス蛇口仕上げは、赤外線 AI スマート チップを内蔵した洗練されたクロムで、水が滴らない設計です。
仕様
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power: DC.6V
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    US standard water supply pipe size: DN15 (G1/2")
    Ambient temperature range: 0.1 - 45ºC
    Sensing distance: 9.84" (25cm)
    Time delay: 0.5 seconds
    Operation duration: Power will automatically cut off after continuous use for 60 seconds
    Manufacturer Warranty: 10-Years
    Color: Chrome.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-509md
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures