製品の公開
Bravat Commercial Automatic Electrical Touchless Faucet in Chrome
FontanaShowers

Bravat Commercial Automatic Electrical Touchless Faucet in Chrome

Google翻訳”,
商用自動電気タッチレス蛇口は、蛇口の未来です。日常業務を蛇口に依存している企業や組織に、新しいレベルの効率をもたらします。業務用全自動タッチレス電気水栓なら、手動で水を出したり止めたりする手間がありません。蛇口が人の気配を感知すると自動で水を出し、人がいなくなると水を止めます。これにより、水を節約し、光熱費を節約できます。さらに、商用自動電気タッチレス蛇口は、細菌やバクテリアの拡散を防ぐのに役立ちます.蛇口に触れる必要がないため、クロスコンタミのリスクが少なくなります。商用自動電気タッチレス蛇口は、より効率的で衛生的なビジネス環境を作成するための重要な一歩です。この水栓は、公衆トイレ、レストラン、オフィスビル、公共施設、および公衆トイレでの業務用アプリケーションに最適です。すべての標準的な米国の配管に適合します。
仕様
  • Type: Sink Touchless Faucet
    Brand Name: Bravat
    Model Number: FS-5958
    Surface Finish: Chrome
    Hot and Cold Water: Optional
    Surface Treatment: Polished
    Bath & Shower Faucet Type: Deck-Mounted B & S Faucets
    Number of Handles: Dual Handle
    Style: Contemporary
    Valve Type: Solenoid Valve
    Installation Type: Deck Mount
    Feature: Sense Faucets, Thermostatic Faucets
    Item: Automatic Electrical Touchless Faucet
    Brass Level: 59% A+Brass
    Water Pressure: 36KG
    Plating Thickness: 10um
    Lead Tolerance: Lead-Free
    Cartridge: Import From Hungary
    Aerator: Import From Swiss
    Air Technology: Air Mix Technology
    Plating Technology: PVD
    Product Equipment: Import From Italy
    Material: Full body brass 59 A+ brass
    Aerator: Coin-Started
    Surface: 10µm Thickness
    Cartridge: Ceramic Cartridge
    Color: Gold, Chrome
    Valve Element: Precise Ceramic(28mm)
    Control: Piezo Control
    Operation Temperature: 1-50°C
    Hot Water Supply: 45-50°C
    Temperature Adjustable: Cold, Warm, Hot
    Overall Height: 7.1"
    Spout Height: 6"
    Spout Reach: 4.6"
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-5958
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures