製品の公開
Conto Commercial Design Automatic Brushed Nickel Hands Free Faucet
FontanaShowers

Conto Commercial Design Automatic Brushed Nickel Hands Free Faucet

Google翻訳”,
Conto バスルーム タッチレス フォーセットは、機能的でスタイリッシュな目を引くデザインです。 Touchless Faucet は、使いやすさを考慮して開発されました。コントモーション蛇口は、耐浸食性、耐摩耗性、および高強度です。自動水栓で水の無駄遣いを最小限に抑えます。標準的な蛇口は細菌やその他のバクテリアの繁殖地になる可能性があり、完全にタッチフリーの操作であるため、混乱や細菌の拡散を完全に回避できます.このタッチレス水栓は衛生的であるだけでなく、不必要な無人の水の流れをなくすことで水の無駄を即座に減らします。インテリジェント: マイクロコンピューターがその動作を制御するため、蛇口はトイレの色と形状に応じて最適な検出ゾーンを自動調整できます!タッチレス蛇口の仕上げはつや消しニッケルで、赤外線 AI スマートチップが組み込まれており、100% タッチフリー操作で水が滴らない設計になっています。タッチレス水栓
仕様
  • Fit for commercial use applications.
    Motion touchless sensor operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Brushed Nickel Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    ADA Compliant
    Can be installed easily in new or upgraded retrofit commercial bathrooms.
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-9564sb
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures