製品の公開
Fontana Rose Gold Brass Commercial Automatic Motion Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Rose Gold Brass Commercial Automatic Motion Touchless Faucet

Google翻訳”,
この自動モーションタッチレス蛇口は、モール、病院、空港などの公共施設や洗面所に適しています。それは、シングルホール、デッキマウント、ワンハンドルで、温水および冷水ミキサーを追加するオプションが付属しています.仕上げは、ポリッシュドクローム、オイルラビングブロンズ、ゴールドメタリックからお選びいただけます。バルブ本体とカートリッジは真ちゅう製で、最高の性能と長寿命を保証します。付属品と取り付け説明書が揃っています。この蛇口は業務用として使用できます。
仕様
  • Type: Auto Faucet
    Model Number: FS-BRGASF12
    Surface Finish: Rose Gold
    Hot and Cold Water: Optional
    Feature: Sense Faucets
    Surface Treatment: Rose Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Number of Handle: Single Handle
    Style: Traditional solenoid valve
    Valve Type: SOLENOID VALVE
    Body Material: Brass body
    Installment: AC/DC
    Usage: Wash basin
    Function: Lavatory Ware
    Handle Color: Rose Gold
    Valve material: brass/abs valve body
    Flow Rate: 2.2 GPM
    Usage: Commercial
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-brgasf12
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures