製品の公開
Bravat Classic Commercial Brushed Nickel Hands-Free Motion Touchless Faucets
FontanaShowers

Bravat Classic Commercial Brushed Nickel Hands-Free Motion Touchless Faucets

Google翻訳”,
自動水栓で水の無駄遣いを最小限に抑えます。不必要な無人の水流を排除することで、水の無駄を即座に減らします。すべての標準的な米国の配管に適合します。 4AA アルカリ電池を使用 (別途購入)。水圧: 0.5 - 7.0 KGS/cm、10-125 psi。蛇口やハンドルに触れないことで細菌やバクテリアの相互汚染や再汚染を防ぎ、細菌の移動を減らします。不必要な無人の水流を排除することで、石鹸、泡立て、こすり洗い、手を乾かす際の水の無駄を最小限に抑えることで、水の使用量を削減します。
仕様
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Faucet height: 7" (178mm)
    Spout Length: 6.69" (170mm)
    Spout height: 6.22" (158mm)
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-d637b
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures