製品の公開
Fontana Rose Gold Wall Mounted Automatic Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Rose Gold Wall Mounted Automatic Touchless Faucet

Google翻訳”,
モーションタッチレス蛇口は、水の不必要な使用を排除します。また、人が器具に触れる必要がなくなるため、衛生状態を保つのにも役立ちます。 Fontana のタッチレス浴室用蛇口は、新規またはアップグレードされた改装済みの商業用浴室に簡単に設置できます。業務用モーションタッチレス蛇口。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Type: Bathroom Touchless Faucet
    Style: Modern
    Faucet Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Valve Type: Ceramic Valve
    Installation: Single Hole
    Power: Battery and Electric
    Usage: Commercial
    Durable Solid Brass construction
    Touch-free use, to prevent cross-infection
    Easy to Install
    Drip Free Ceramic disc cartridge for smooth and long lasting operation
    Complete with hot & cold water hoses & accessories
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-ms-0722
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures