製品の公開
Commercial Bathroom Matte Black Automatic Touchless Faucet
FontanaShowers

Commercial Bathroom Matte Black Automatic Touchless Faucet

Google翻訳”,
水の無駄を減らし、効率を高めることで、Fontana のタッチレス水栓は、より環境にやさしく持続可能な、タッチレスの業務用バスルームの選択肢となります。商用バスルームマットブラック自動タッチレス蛇口は、どんな装飾にもシームレスに溶け込み、洗練されたデザインは商用利用に最適です。手が届く範囲にあるかどうかを検出する自動センサーを備えています。もしそうなら、蛇口は触れなくても自動的にオンになります!使い方はとても簡単です。製造元の指示に従って完全に水中でシンクを接続するだけです - そうです、すべての部品が水中に収まり、長時間の調理中に何かが起こった場合でも、クリーンアップが非常に簡単になります。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-SFMB
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office building, public facilities, airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-sf-mb
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures