製品の公開
Fontana Commercial Design Brushed Gold Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Commercial Design Brushed Gold Touchless Faucet

Google翻訳”,
Fontana コマーシャル デザインのブラッシュド ゴールド タッチレス蛇口は、どなたにもぴったりです。この蛇口は、洗練されたつや消しゴールド仕上げが特徴で、どんなインテリアにもマッチします。タッチレス設計は、交差汚染を避けたい忙しい家族に最適です。センサーは非常に敏感で、注ぎ口の下に手をかざすと自動的に水がオンになります。水量は蛇口横のレバーで簡単に調節できます。コマーシャル デザインのブラッシュド ゴールド タッチレス フォーセットには、限定生涯保証が付いており、何年も問題なく使用できます。今すぐ注文して、オフィスでハンズフリー操作の便利さを楽しみましょう。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-SFBG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Brushed
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-sfbg
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures