製品の公開
Fontana Dual Function Automatic Deck Mount Chrome Sensor Water Faucet with Soap Dispenser
FontanaShowers

Fontana Dual Function Automatic Deck Mount Chrome Sensor Water Faucet with Soap Dispenser

Google翻訳”,
これは、水と石鹸のディスペンサーのデッキに取り付けられた蛇口です。蛇口は、床に石鹸が垂れ落ちるのを防ぎ、ユーザーがトイレで過ごす時間を減らすように設計されています。水栓本体は真鍮にクロームメッキを施しています。蛇口には、注ぎ口の右側にセンサーがあり、石鹸を作動させ、水の出口のすぐ上にセンサーがあり、水の流れを作動させます。蛇口やハンドルに触れないことで細菌やバクテリアの相互汚染や再汚染を防ぎ、細菌の移動を減らします。不必要な、または無人の水の流れをなくすことで、水の無駄を最小限に抑え、水の使用量を削減します。
仕様
  • Touchless Faucet and soap dispenser complete motion detection operation.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Solid Brass Material, Long Life Durable Body, Chrome Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Time Delay: 0.5 seconds
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office building, public facilities, hospitals. Fits all US standard plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs10012df
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures