製品の公開
Commercial Brushed Nickel Touchless Architectural Design Faucet
FontanaShowers

Commercial Brushed Nickel Touchless Architectural Design Faucet

Google翻訳”,
水の無駄を減らし、効率を高めることで、Fontana のタッチレス水栓は、より環境にやさしく持続可能な、タッチレスの業務用バスルームの選択肢となります。この業務用つや消しニッケル タッチレス建築デザインの蛇口は、空港、ホテル、または業務用トイレに洗練されたモダンな追加機能を提供します。つや消しニッケル仕上げは、シックでエレガントな現代的な外観を求める方に最適です。タッチレス設計なので、料理や掃除で手を汚す心配がありません。また、取り付けが簡単な設計により、この蛇口をすぐに稼働させることができます。バスルームの新しい焦点を探している場合でも、スペースを更新する方法を探している場合でも、商業用つや消しニッケル タッチレス アーキテクチャル デザイン タッチレス 蛇口は完璧な選択です。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1095-BN
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Feature: 360
    ° swivel spout as a bonus function
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs1095-bn
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures