製品の公開
Fontana Motion Touchless Faucet & Automatic Soap Dispenser in Oil Rubbed Bronze
FontanaShowers

Fontana Motion Touchless Faucet & Automatic Soap Dispenser in Oil Rubbed Bronze

Google翻訳”,
当社の自動タッチレス蛇口とモーションセンサーソープディスペンサーは、エレガントなタッチフリーのスマートアクティベーション器具で、バスルームのデザインにシームレスにフィットします。スマートでスムーズな手洗いのための使いやすいタッチレス技術。このタッチレスモーションタッチレス蛇口は、蛇口やハンドルに触れないことで、細菌やバクテリアの相互汚染や再汚染を防ぎ、細菌の移動を減らします。当社のタッチレスはすべて AC/DC、ハードワイヤード電源、または 4 つの AA アルカリ電池を使用できます。ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、タッチレス蛇口には赤外線AIスマートチップが組み込まれており、水が滴らない設計で、100%タッチフリー操作です。公衆トイレ、飲食店、オフィスビル、公共施設、病院などの業務用用途に最適です。すべての標準的な米国の配管に適合します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1869-BD
    Complete motion detection touch less operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip Automatic Soap Dispenser
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS /cm , 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Chrome Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC 110 V and DC 6 V (batteries not included)
    AC/DC power option application.
    ADA Compliant.
    Can be installed easily in new or retrofit applications.
    Usage: Commercial / Residential.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs1869-bd
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures