製品の公開
Fontana Commercial Rose Gold Touchless Opertation Smart Faucet
FontanaShowers

Fontana Commercial Rose Gold Touchless Opertation Smart Faucet

Google翻訳”,
水の無駄を減らし、効率を高めることで、Fontana のタッチレス水栓は、より環境にやさしく持続可能な商業用バスルームの選択肢となります。バスルームをアップグレードするトレンディな方法を探しているなら、ローズゴールドの単穴タッチレス蛇口が最適なソリューションです。この人気のある仕上げは、デザインの世界を席巻しました。その理由は簡単にわかります。ローズゴールドは魅力と洗練の完璧な組み合わせで、どんな空間にも高級感を加えます。 Fontana は、モダンなバスルームにも現代的なバスルームにも完璧にフィットする背の高いタッチレス水栓です。デッキマウント、シングルホールで、ボウルシンクと併用できる高さです。鮮やかなゴールド仕上げが、他の備品の中でも際立ちます。最高品質の素材のみが使用されています。本体はステンレススチール製で、長期間使用できます。付属品と取り付け説明書が揃っています。空港やホテル、トイレなどの業務用水栓です。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS852SRG
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Deck Mount
    Style: Contemporary
    Surface Treatment: Polished
    Spool Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Ceramic Plate Spool
    Faucet Mount: Single Hole
    Material: ?BRASS
    Finish: Rose Gold
    Sensor Feature: Inductive,
    360-DEGREE SWIVEL SPOUT
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G 1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports.
    Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs852srg
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures