製品の公開
Fontana Denver Wall Mounted Square Commercial Design Sensor Bathroom Sink Faucet
FontanaShowers

Fontana Denver Wall Mounted Square Commercial Design Sensor Bathroom Sink Faucet

Google翻訳”,
この蛇口は、手洗いやその他の日常的な作業に理想的なエレガントな流れるような蛇口です。お客様に優れた製品だけでなく、最先端のライフスタイルを提供することが私たちの目標です。これはエレガントなデザインで、最高の品質と素晴らしい味で作られたインテリアの魅力を高めます。内部にはスーパーシール技術が搭載されており、頑丈な構造で優れた性能を発揮し、長期間耐久性があり、バスルームをモダンでクールな外観にアップグレードします。新しいバスルームのシンクの蛇口に関して言えば、FontanaShowers はあなたが探していた形状、仕上げ、スタイルを提供しています。シンクの蛇口と備品でバスルームをエレガントに演出しましょう。これは、バスルームのデザイン スタイル全体で最もトレンディな仕上げの 1 つです。タッチレス操作は、公衆トイレ、レストラン、オフィスビル、公共施設、病院などの業務用アプリケーションに最適です。すべての標準的な米国の配管に適合します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9823
    Type: Sink Faucets
    Surface Finish: Chrome
    Feature: Touchless Faucets, Square Design
    Surface Treatment: Polished
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Wall Mounted
    Number of Handles: None
    Style: Contemporary
    Valve Core Material: Plastic
    Chrome plating: 24/48 hours salt spray
    Sensor field: 5-30 cm adjustable
    Power supply: DC, AC, AC+DC
    Battery lifespan: 108, 000 flushes
    Surface finish: Chrome
    Usage: Commercial.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs9823
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures