製品の公開
Dijon Matte Black Commercial Wall Mount Contactless Restroom Faucet
FontanaShowers

Dijon Matte Black Commercial Wall Mount Contactless Restroom Faucet

Google翻訳”,
空港、トイレ、ホテル、またはショッピング モールは、かなり混雑する場所です。出入りが多く、手をきちんと洗う時間がもったいないと感じることもあります。そこで、Dijon Matte Black Commercial Wall Mount Contactless Restroom Faucet を簡単に使用できます。これらの蛇口は、手が水面下にないことを感知すると自動的に止まるため、時間と水を節約できるように設計されています。そうすれば、無駄な水を気にすることなく、トイレにすばやく出入りできます。そして、環境を少しでも救うのにも役立つかもしれません。すべての標準的な米国の配管に適合します。内部にはスーパーシール技術が搭載されており、頑丈な構造で優れた性能を発揮し、長期間耐久性があり、バスルームをモダンでクールな外観にアップグレードします。公衆トイレ、レストラン、オフィスビル、公共施設、空港などの業務用アプリケーションに最適です。すべての標準的な米国の配管に適合します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9828AB
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Sensor Sink Faucet
    Surface Finish: Matte Black
    Surface Treatment: Polished
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Wall Mount
    Style: Contemporary
    Style: Automatic sensor touchless faucet,
    Sensor: Infrared Sensor
    Power Supply: DC, AC or DC&AC
    Sensing Distance: 6.30-12.60 inches (16-32 cm), adjustable
    Water Temp: Cold Water
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Operating Temperature: 0.1-50?
    Usage: Commercial
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs9828ab
  • コレクションセットPublic Restroom Faucet
  • コレクションPublic Restroom Faucet
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures