製品の公開
Verona Antique Bronze Wall Mount Automatic Commercial Touchless Faucet
FontanaShowers

Verona Antique Bronze Wall Mount Automatic Commercial Touchless Faucet

Google翻訳”,
自動センサーの浴室の蛇口:手でモーションセンサーの浴室の蛇口、タッチフリー、手を洗った後の交差感染を防ぎ、ハンズフリーで無菌の操作を提供します。手を洗った後、オフにするためにハンドルに触れる必要はありません。水効率の高い蛇口は、水圧を犠牲にすることなく全体的な水の使用量を削減します。とても便利で清潔です。信頼性と長期的なパフォーマンスのためのクロム仕上げのソリッドブラス構造。ユーザーが蛇口コントロールに触れずに蛇口を使用できるようにし、水を節約し、相互汚染を防ぎ、シャワーを清潔に保ちます。特にスパやホテルに最適です。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9871AB
    Type: Automatic Faucet
    Use: Hospital or Public Space
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Polished
    Material: Brass
    Finish: Antique Bronze
    Power: AC/DC
    Dia. of inlet pipe: G1/2"
    Dia. of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs9871ab
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures