製品の公開
Vertical Lift Cold Storage Door
Frank Door Company

Vertical Lift Cold Storage Door

Google翻訳”,

FRANK手動垂直リフトドアは、倉庫の荷積み場など、側面のスペースが限られている場合や、複数のドア開口部が近接している場合に使用します。冷蔵室、冷凍室、産業用建物の屋内および屋外での使用に適しています。屋外で使用する場合は、適切な改造を行うため、工場にご連絡ください。
FRANK電動垂直リフトドアは、電動開閉が重要で、側面スペースが限られている場合や、倉庫の荷積み場など複数のドア開口部が近接している場合に使用されます。冷蔵室、冷凍室、産業用建物などの屋内用途に適しています。屋外で使用する場合は、適切な改造を行うため、工場にご連絡ください。

仕様
  • Standard Features

    Panel

    • No Wood Construction
    • 24 Gauge Metal Skins
    • .040 Embossed Aluminum Skins
    • Extruded Aluminum Inner Frame
    • Internal Steel Corner Brackets
    • U.L. Listed


    Insulation

    • At Least 4” Thick, R32 Foamed In Place Polyurethane
    • Dual Blade Panel Mounted Santoprene Gasket
    • Adjustable Bottom Door Sweep


    Track System

    • Heavy Aluminum Angle with 0.50” Central Web
    • Roller-less, Finger-safe HDPE Door Guides


    Side Casings and Header

    • Insulated Extruded Aluminum
    • Sweep Bottom or High Sill


    Sheave Assembly

    • Includes Chain, Sprockets and Counter Balance Weights


    Handles

    • Stainless Steel / Polymer Exterior Pull Handles
    • Recessed Interior Pull Handle


    Freezer Doors

    • Three Sided Heat in the Frame
    • Self Regulating Heated Door Panel
    • Protected Heat Chase U.L. Listed Heaters


    TS727 Power Operator (Electic Option Only)

    • Microprocessor Control System
    • Activation
    • 2 Pull Switches Standard
技術仕様
  • Unique reffrankdoor-vlm
  • コレクションセットCold Storage Doors
  • コレクションVertical Lift
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-06-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードAc_15_50_25
  • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
  • MasterFormat 2014 コード08 34 13
  • MasterFormat 2014 タイトルCold Storage Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 37 11
  • OmniClassタイトルCold Storage Doors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors

対応地域

北米