製品の公開
Cross-Plex™ T-500 Table lamp
Fritz Hansen

Cross-Plex™ T-500 Table lamp

5つ星のうち3.93.9(8 レビュー)
Google翻訳”,
プレキシガラスの十字架のような形をしたCross-Plexは、シンプルでありながら洗練されたテーブルランプで、あらゆる空間の雰囲気を自然に持ち上げることができます。そのプロファイルから見ると、ランプは、照らされた屋根のような半透明の色合いを持つミニチュアの建物に似ています。
仕様
  • Height: 50cm/ 19,7" Width: 20cm/ 7,9" Colour: Opal Surface finish: Semi-matt, smooth Material: PMMA Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 70W Lampbase E27 Standard: 2 years
技術仕様
  • Unique refCross-Plex-T-500
  • コレクションセットLighting
  • コレクションCross-Plex™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)500
  • 幅(mm)200
  • 奥行き(mm)200
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国デンマーク
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
5つ星のうち4.3 4.3 (20)
5つ星のうち4.0 4.0 (30)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)
5つ星のうち4.2 4.2 (18)
5つ星のうち4.5 4.5 (11)
5つ星のうち4.0 4.0 (12)