製品の公開
Avion™ Pendant
Fritz Hansen

Avion™ Pendant

5つ星のうち4.34.3(18 レビュー)
Google翻訳”,
Avion™は、航空機、特にツェッペリン飛行船が空を滑空することへの子供の頃の魅力に触発されています。大きくて楕円形の形をしたペンダントは、遊び心のある表情で、柔らかく拡散した光を放ち、どの部屋の自然な雰囲気にも貢献します。
仕様
  • Features: Unique, joyfull shape. The polycarbonate shade gives a diffuse, soft light to the room and uplight to the ceiling for more spaceous room experience. Height: 34,2cm/ 13.5" Length: 85cm/ 33.5" Colour: Opal white Surface finish: Shot peened opal Material: Polyethylene, white PC/ABS Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 2x100W Lampbase E27 Standard: 2 years
技術仕様
  • Unique refAvion
  • コレクションセットLighting
  • コレクションAvion™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)342
  • 幅(mm)850
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルPC/ABS
  • 設計国デンマーク
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
5つ星のうち4.3 4.3 (20)
5つ星のうち4.2 4.2 (18)
5つ星のうち4.0 4.0 (30)
5つ星のうち4.3 4.3 (10)
5つ星のうち4.8 4.8 (8)