製品の公開
Suspence™ P2 Pendant
Fritz Hansen

Suspence™ P2 Pendant

5つ星のうち4.04.0(30 レビュー)
Google翻訳”,
Suspence™ランプシリーズの製造において、設計者は動きを物理的な形状、つまり空気中に浮遊する水滴に変換しようとしました。最終的な形は、そのモノクロの表現と自然な柔らかな曲線によって強化された、途切れることのない全体として表示されます。
仕様
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: white, light grey, black, copper • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: PVC cord, 3 m • Finish: Shade: aluminum/ diffuser: polycarbonate (PC) • Material: aluminum, polycarbonate • Name: Suspence™ P1 • Nominal Height: 36 cm • Nominal Width: Diameter: 38.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
技術仕様
  • Unique refSuspence-P2
  • コレクションセットLighting
  • コレクションSuspence™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)360
  • 幅(mm)385
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルポリカーボネイト
  • 設計国デンマーク
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
5つ星のうち4.3 4.3 (20)
5つ星のうち4.2 4.2 (18)
5つ星のうち4.3 4.3 (10)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)
5つ星のうち4.8 4.8 (8)