製品の公開
Silhuet™ Pendant
Fritz Hansen

Silhuet™ Pendant

5つ星のうち4.24.2(18 レビュー)
Google翻訳”,
美しいシルエットのペンダントは、柔らかく、ほとんど催眠術をかけているようなラインと温かみのある真ちゅうが特徴です。フリッツ・ハンセンは、デンマークのデザイナー、ジョー・ハマーゴーグの100周年を記念して、シルフエットのデザインを再発行しました。敬意を表して、ハンマーボルグの署名と100年のタグがすべてのペンダントの中に刻まれています。
仕様
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: brushed brass, polished brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 3 m • Finish: brushed brass, polished brass • Material: brass • Name: Silhuet™ • Nominal Height: 32.8 cm • Nominal Length: 29.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
技術仕様
  • Unique refSilhuet
  • コレクションセットLighting
  • コレクションSilhuet™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)328
  • 奥行き(mm)295
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国デンマーク
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
5つ星のうち4.0 4.0 (30)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)
5つ星のうち4.3 4.3 (20)
5つ星のうち4.8 4.8 (8)
5つ星のうち4.7 4.7 (15)