製品の公開
MS11 Floor Lamp
MS11 Floor Lamp
    Fritz Hansen

    MS11 Floor Lamp

    Google翻訳”,
    MSシリーズは、デンマークの現代建築家兼デザイナーのメッテ・シェルデによって生み出された、クリーンでクール、モダンな照明コレクションです。古典的なランプのデザインをモダンでミニマルに再発明した MS シリーズは、ランプのすっきりしたラインがシェルデの作品の多くに見られる彼女の特徴的な円形と一致し、ミニマルな透明性と柔らかな曲線のバランスが取れています。シリーズのすべてのランプには、点灯および調光制御用のダイヤルが組み込まれています。
    仕様
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Mette Schelde, 2023 ABOUT THE DESIGNER In 2012, Schelde established the studio from where she designs furniture, lighting, and architecture. Her designs are functional and made of simple constructions in a sculptural universe. Schelde combines traditional materials such as wood, glass, and metal with sensual functions. With simple lines and compositions, her studio explores new methods and technologies that point both back and forth between tradition and renewal.
    技術仕様
    • Unique refMS11-Floor-Lamp
    • コレクションセットLighting
    • コレクションMS Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)118
    • 幅(mm)21.5
    • 奥行き(mm)77.1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国デンマーク
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)4.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.0 4.0 (30)
    5つ星のうち4.3 4.3 (18)
    5つ星のうち4.2 4.2 (18)
    5つ星のうち4.5 4.5 (11)
    5つ星のうち4.0 4.0 (12)