製品の公開
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
    Generac

    625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator

    Google翻訳”,

    625kWのガス状発電機は、NFPA110の緊急要件に従って、Generacによって設計および最適化された、高い負荷許容度と高速過渡応答を実現する、社内で設計された天然ガスエンジンを備えています。

    仕様
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      625 kW, 781 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      563 kW, 703 kVA, 60 Hz

    技術仕様
    • Unique refGenerac-SG625
    • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
    • コレクションGaseous Generator
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-08-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
    • Uniclass2015コードPr_60_70_65
    • Uniclass2015詳細Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • MasterFormat 2014 コード26 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルEngine Generators
    • OmniClassNumber23-35 11 00
    • OmniClassタイトルElectrical Generators
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution