製品の公開
Mipolam Biocontrol
Mipolam Biocontrol
Mipolam Biocontrol
    Gerflor

    Mipolam Biocontrol

    Google翻訳”,
    クリーンルームフローリング商業用フローリング-クリーンルームフローリングクリーンルーム認定:ISO4およびGMPクラスAクリーンルームでの使用が多い交通量の多い耐性:フォークリフト...優れた耐薬品性

    Gerflorに連絡する

    仕様
    • The selected floor covering is MIPOLAM BIOCONTROL, a single-layer homogeneous PVC covering approved for the construction of ISO 4 cleanrooms, with integrated colour and non-directional pattern, calendered, in rolls (2 m wide) or tiles (608 x 608 mm). It is classified according to its particulate, molecular and micro-biological impact. Mipolam BIOCONTROL is coated with a photo-reticulated polyurethane surface treatment that provides surface finish and cleanability suitable for cleanroom contamination control. It particularly withstands H2O2 type decontamination processes.
    技術仕様
    • Unique refGER-CLEAN-MIP-BIO
    • コレクションセットFlooring - Cleanroom
    • コレクションSalle propre
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-05-26
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ラミネート
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
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
    類似製品