製品の公開
Creation 40 Clic
Creation 40 Clic
Creation 40 Clic
Creation 40 Clic
    Gerflor

    Creation 40 Clic

    Google翻訳”,
    • あらゆる空間に、リアルなデザイン、エレガントな仕上げ、多彩なフォーマットを無制限に作成します
    • 独自の音響トップレイヤーを備えたスマートコンフォートイノベーション
    • 改修に最適で、剛性コアにより既存の床に接着剤なしで設置できます。
    • 軽量構造と平均33%のリサイクル素材を使用したSCS Global認定の環境に配慮したデザイン

    Creation 40 Clic LVTフローリングで、無限の創造を実現。革新的な二重音響技術と、木材とミネラルを巧みに融合させた超リアルなデザインで、あらゆるリフォームに快適性、スタイル、そしてシンプルさをもたらします。住宅から商業施設まで、軽度から中程度の通行量に最適な施工です。

    • 連動システム

    音響

    • 4dB

    滑り止め

    • R10

    インデント

    • ≤ 0.10 mm

    耐火性能

    • Bfl-s1

    分類

    • 23/32


    Gerflorに連絡する

    仕様
    • Construction:

      1. Exclusive ProtecShieldTM surface treatment - Long-lasting, protection, Ease of maintenance, Durable Matte finish
      2. Ultra realistic & embossed wear layer
      3. Printed Design Layer - Authentic look, Ultra realism, Ultra realistic surface & Tiles & Planks effect
      4. Acoustic Top Layer - Acoustic, thermal and walking comfort
      5. Rigid Core - effortless and durable fold down installation
      6. Fold Down Clic Installation System - Fast, effortless installation

      Design & Product

      • Create without limits with Creation 40 Clic where design meets innovation​
      • Ultra-realistic designs - ultra-realistic textures, velvet-touch surfaces and elegant ultra-matt finish​
      • New surface embosses - varied textures that bring each design to life​
      • Available formats - XL planks, standard planks and rectangular tiles - designed to suit every space​
      • Smart Design - enhanced visual variation on selected designs for deeper realism​
      • Smart Comfort innovation - acoustic top layer for walking comfort, thermal comfort, sound reduction and easy cutting​
      • Rigid core ideal for renovation, compatible with existing subfloors, resistant to temperature variations​
      • Lightweight construction: easier to transport, handle and install​
      • From floor to wall - create seamless harmony with our Mural Revela Collection​

      Installation & Maintenance

      • Fold Down Clic system for fast, secure and dust-free installation with no glue required​
      • Silent installation with little noise or dust - respectful of surrounding environments​
      • Easy cutting - top layer allows
    技術仕様
    • Unique refgerf-crea40-SC
    • コレクションセットFlooring - LVT
    • コレクションCreation
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-02-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes
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
    類似製品