製品の公開
Taralay Sécurité Compact
Taralay Sécurité Compact
    Gerflor

    Taralay Sécurité Compact

    Google翻訳”,

    製品と装飾:
    ・鉱物結晶粒子を含む摩耗層:耐久性のある滑り止め
    ・素材に埋め込まれた装飾:経年変化による外観の劣化なし
    ・豊富なカラーバリエーション:他のGerflorシリーズとコーディネート可能

    設置とメンテナンス:
    ・クリーンコーナーシステムに対応:幅木の取り付けと溶接が簡素化
    • SparClean®表面処理:メンテナンスの簡素化

    使用:
    ・靴の滑り止め性能R10:危険区域での安全性を保証
    ・幅木への取り付けと溶接が簡単で、クリーンコーナーシステムと互換性があります。防水性
    ・優れた抗菌性:医療用途に適している

    環境:
    ・28日後のTVOC濃度が100マイクログラム/m3未満:良好な室内空気質
    ・炭化ケイ素を含まないため100%リサイクル可能:資源の節約/リサイクル素材含有率29%

    ・フランス製:輸送時の二酸化炭素排出量を削減
    • REACH規則に100%準拠、ホルムアルデヒドフリー:健康と安全

    Gerflorに連絡する

    仕様
      • NOUVELLE COLLECTION
      • Antidérapance durable R10
      • Résistance au fort trafic
      • Large palette de coloris

      Les sols antidérapants R10Pose

      • Pose collée

      Acoustique

      • 6 dB

      Glissance

      • R10

      Classement feu

      • Bfl-s1

      Classifications

      • Locaux U4P3E2/3C2
      • 34/43


    技術仕様
    • Unique refGER-HETCOM-TLY-SECU
    • コレクションセットFlooring - Multilayered Compact
    • コレクションTaralay
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-07-12
    • エディション4
    • 高さ(Mm)2
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)20000
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes