製品の公開
Mipolam Technic EL5
Mipolam Technic EL5
    Gerflor

    Mipolam Technic EL5

    Google翻訳”,
    MIPOLAM TECHNIC EL5 は、タイル状に成形された導電性の柔軟で均質な圧縮材です。導電性カーボンコーティングされた PVC ペレットは、その期待寿命全体にわたって永久的な導電特性と帯電防止特性 (< 20 V) を実現する完璧な導電ネットワークを形成します。連続導電性 10^4 ≤ Rt ≤ 10^6 (EN 1081) として機能し、EN 649 に準拠しています。火災に対する反応グループ Bfl-s1、分類 34/43、公共エリアで承認された滑り抵抗。 ISO 16000-6 により、28 日後の TVOC は 10 μg/m3 未満です。 CMR (REACH による発がん性、変異原性、生殖毒性) としてリストされている内容は含まれていません。

    Gerflorに連絡する

    仕様
    • Static-conductive flooring Commercial flooring - ESD Permanent conductive flooring => 10^4 < R < 10^6 Palette of 6 colours in technical designs TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    技術仕様
    • Unique refGER-ESD-MIP-TEC
    • コレクションセットFlooring - ESD
    • コレクションMipolam
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-04-27
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ラミネート
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
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
    類似製品