製品の公開
Taralay Initial Acoustic
Taralay Initial Acoustic
    Gerflor

    Taralay Initial Acoustic

    Google翻訳”,

    商業用フローリング - 異種フローリング。

    タラレイ初期防音フローリングの利点。

    • プロテクソル表面処理を施した床材は、掃除やメンテナンスが簡単です。
    • インテリアに最適な現代的な色とデザインの幅広い選択肢をご用意
    • 多くのハードワークの契約環境に適した19dBの音響性能

    製品とデザイン:

    • 木材、鉱物、織物の装飾で自然で居心地の良い雰囲気を演出します
    • グラフィックとコンクリートの全面デザインを組み合わせ、ユニークなフロアデザインを実現

    インストールとメンテナンス:

    • 時間が限られているときに簡単に輸送、切断、設置できる柔軟な製品
    • Isolsport下地と互換性があり、濡れた/汚れた/アスベストの床下にも設置可能

    市場アプリケーション:

    • 医療、高齢者介護、教育、行政、公共スペース、オフィスなど、あらゆる高交通量用途に最適です。
    • コーブや溶接が簡単で、クリーンコーナーシステムと互換性があり、防水性が必須のエリアに最適です。
    • 優れた抗ウイルス性と抗菌性を備え、病院などの過酷な医療現場での使用に適しています。

    持続可能性:

    • 良好な室内空気質 => 28日後のTVOC < 100マイクログラム/m3
    • 健康と安全 => REACH規則に100%準拠、フタル酸エステルおよびホルムアルデヒド(CH₂O)フリー
    • フランス製 => 輸送時のCO2排出量の削減
    • 資源の保護 => 17% のリサイクル素材と 100% リサイクル可能な環境に配慮したソリューション

    Gerflorに連絡する

    仕様
      • Authentic natural and graphic designs
      • Outstanding acoustic insulation of 19dB
      • Suitable for high traffic class 34-43
      • Easy and cost effective to maintain

      Taralay Intitial Comfort is a stunning and contemporary collection. It offers excellent value for money in printed roll formats and is available in 2m width. It is part of a wide and flexible range of high performing heterogeneous textile backed floor coverings. It comes with 19dB acoustic performance, ideal for residential, contract and multi-occupancy interiors. This flooring is treated with Protecsol surface treatment, for easy cleaning and maintenance. The vinyl is scuff resistant and requires no waxing or polishing to maintain its appearance and colour brightness for years. The most popular designs are combined with easy maintenance to suit high traffic applications.

      Installation 

      • Glue down

      Acoustic 

      • 19 dB

      Slip resistance 

      • R10

      Fire rating 

      • Bfl-s1

      Classification 

      • 34/42
    技術仕様
    • Unique refGER-HETACOUS-TLY-IN
    • コレクションセットFlooring - Multilayered Acoustic
    • コレクションTaralay Confort
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-12
    • エディション4
    • 高さ(Mm)3.35
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)25000
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes