製品の公開
Mipolam Affinity
Gerflor

Mipolam Affinity

Google翻訳”,

MIPOLAM AFFINITYは、厚さ2mm、重さ2850gの2mシートに均質にプレスされたビニールフローリングです。厚さ全体に色が付いた無指向性のデザインは、対照的なデザインとマットな仕上がりを示す28のリファレンスで利用できます。
このフローリングは、幅木を容易にする集合的な建物、および角度と溶接に推奨されます。

床には、UVレーザー架橋によって得られた特許取得済みの表面処理であるEvercare™が装備されており、ベタジン、エオシン、ハイドロアルコール溶液などの医療環境で使用される主な製品に対して最高の耐薬品性を提供し、メンテナンスを容易にし、床を長持ちさせます。この処理により、製品の寿命全体にわたってアクリルエマルジョンを塗布する必要がなくなります。
ホルムアルデヒド、重金属、CMR 1&2またはvPvB(非常に持続的で非常に生体内蓄積性)またはPBT(持続性、生体内蓄積性、毒性)がなく、REACHに準拠しています。
28日後のVOC排出量(ISO 16000-6)は検出レベル(<10μg/ m3)を下回っており、この製品はA +(最高クラス)に分類されます。
必要に応じて、MIPOLAMAFFINITYはフタル酸エステルを含まない可塑剤で利用できます。
このフローリングは帯電防止(<2kV)であり、EN ISO 24343-1(EN 433)に準拠して、残りのくぼみは0.02 mm〜150分以下です。
このフローリングは、グループTの摩耗定格を提供するEN ISO 10581(EN 649)に準拠し、交通量の多い地域に適したバインダーコンテンツタイプIを提供するENISO10581に準拠しています。
それはBfl-s1耐火性を持っています。

Gerflorに連絡する

仕様
  • Commercial flooring - Homogeneous

    High performance homogeneous flooring suitable for heavy duty traffic, available in sheet format.

    T Group => best abrasion resistance
    Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, no wax for life and high stain resistance
    Palette of 28 non directional colours for freedom of design
    Modern surface with a matt finish
    TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Also available in tile for a minimum order quantity of 500 sqm per colour

技術仕様
  • Unique refGER-HOM-MIP-AFFINITY
  • コレクションセットFlooring - Homogeneous
  • コレクションMipolam
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-12
  • エディション2
  • 高さ(Mm)2
  • 幅(mm)2000
  • 奥行き(mm)20000
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルPVC
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類カバー
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes