製品の公開
Tarasafe H2O
Tarasafe H2O
    Gerflor

    Tarasafe H2O

    Google翻訳”,

    業務用床材 - 安全床材。

    Tarasafe H2O SparClean® ビニール製安全床材の利点:

    • 清掃やメンテナンスが容易な、圧縮された非多孔質表面
    • 鉱物結晶粒子の色、デザイン、輝きが向上
    • 抗菌・抗真菌作用による最大限の衛生状態

    製品とデザイン:

    • 摩耗層全体に高密度に埋め込まれた滑り止め粒子 => 永久滑り性能 R11
    • 凹凸のある表面加工 => 耐久性が向上し、建物の長寿命化を実現
    • 鉱物結晶粒子と新しい装飾により、よりフレッシュなカラーパレットを実現
    • デザインはスターリング大学によるDSDC承認済み => 認知症の方への使用に適しています

    設置とメンテナンス:

    • 常に湿潤な場所での使用に適しています => EN13553規格に準拠した防水性
    • クリーンコーナーシステムに対応 => 取り扱い、運搬、切断、コーブ加工が容易で、優れた防水性を発揮します
    • SparClean®処理済み => メンテナンス性、耐汚染性、耐久性の面で製品性能が向上します

    市場への応用:

    • ウェットルームでの使用に最適 => 素足(B)および靴着用時(R11)の滑り止め要件に適合
    • 汎用性の高いソリューション => Mural Calypsoやセラミックなどの柔軟な壁装材と一緒に設置できます
    • 防水性が必須となる場所に最適です => クリーンコーナーシステム(CCS)に対応
    • 簡単にコーブ加工や溶接が可能 => 浴室など、防水性が必須となる場所に最適です。
    • 衛生的で清掃が簡単 => 医療施設、教育機関、住宅、その他人の出入りが多い場所に最適
    • 水泳エリアには適していません

    持続可能性:

    • 良好な室内空気質 => 28日後のTVOC濃度 < 100マイクログラム/m3
    • 資源の保護 => 100%リサイクル可能、リサイクル素材29%使用
    • 健康と安全 => REACH規則に100%準拠、ホルムアルデヒド(CH₂O)不使用
    • フランス製 => 輸送時のCO2排出量を削減

    Gerflorに連絡する

    仕様
      • New Collection with no carborundum particles
      • R11 & meets HSE +50 guidelines
      • Designs are DSDC accredited
      • Ideal for wetrooms, showers & changing rooms

      Tarasafe H2O is a brand-new, high performance, slip resistant, safety, non studded flooring for wet and dry, barefoot and shod applications. This enhanced slip resistant safety vinyl floor covering is designed for applications where there are continuous wet areas. It provides exceptional barefoot comfort and is an ideal solution for wet rooms, showers and changing rooms. It is also treated with an anti-bacterial and fungicidal SparClean® treatment for optimum hygiene, easy cleaning and maintenance, has a 12-year warranty and is 100% recyclable. It contains 29% recycled content.Installation 

      • Glue down

      Slip resistance 

      • R11

      Indentation 

      • ≤ 0.10 mm

      Fire rating 

      • Bfl-s1

      Classification 

      • 34/43
    技術仕様
    • Unique refGER-SAF-H20
    • コレクションセットFlooring - Safety
    • コレクションTarasafe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-05-26
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ラミネート
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
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
    類似製品