製品の公開
Taraflex Evolution SL
Taraflex Evolution SL
Taraflex Evolution SL
Taraflex Evolution SL
    Gerflor

    Taraflex Evolution SL

    Google翻訳”,

    スポーツフローリング - 教育施設およびレジャー施設。

    Taraflex®スポーツフローリングは、60年以上にわたり屋内用ソリューションとしてNo.1の地位を維持しており、主要スポーツイベント主催者や各国の統括団体は、最高レベルのパフォーマンス、快適性、安全性を提供するTaraflex®に信頼を寄せています。スポーツ選手は、能力に関わらず、生涯で少なくとも一度はTaraflex®ビニール製スポーツフローリングでプレーしたことがあるでしょう。

    製品とデザイン

    • P1カテゴリーは、競技スポーツに優れたパフォーマンスと安全性を提供します
    • 独自の繊維裏地により、最高レベルの安定性と耐久性を実現
    • CXP-HDフォームが付属し、ユーザーにとって最適なパフォーマンスと安全性を実現します。
    • 高い耐久性と優れた寸法安定性を実現するD-max構造
    • 滑りとグリップを最大限に高めるプロテクソルトリプルアクション表面処理
    • 清掃やメンテナンスが簡単で、摩擦による焼けのない屋内表面
    • 自然で鮮やかな色とデザインの豊富なパレット
    • リアルさが増した新しい木製デザインを収録
    • MyTaraflexの革新的なサービスの一部は、あらゆるスポーツホールをユニークにします

    インストール

    • 接着剤は不要で、簡単に素早く設置でき、あらゆる建物の内装に持続可能な長期ソリューションを提供します。
    • 繊維裏地とTarafix SL保持ストリップ間の優れた接着性を備えた独自のイノベーション*
    • 湿度の上昇に耐え、防湿シートを設置する必要がなく、湿気の多い床下地に最適なソリューションです。

    *接着された Taraflex ソリューションと同じ品質です。

    市場への応用

    • スラブが乾燥するのを待つ必要がないため、現場での時間が短縮されます。
    • 追加の防湿層が不要で、人件費と材料費を節約できます。
    • 床下地との接着強度に優れ、耐久性と性能が向上
    • 教育、レジャー、コミュニティ、プロのゲームやイベントに最適

    持続可能性

    • 接着剤は不要で、環境と施工者の健康に配慮したルーズレイのイノベーションです。
    • 布地の裏地はリサイクルボトルで作られており、800平方メートルのコートには平均2,000本のボトルが使用されています。
    • Tarafix SL 固定ストリップの非永久接着により、簡単に取り外し、再利用、リサイクルできます。
    • 施設向けのCO2排出量が少ない環境に優しく持続可能なソリューションとしてヨーロッパで製造
    • 28日後にTVOCが100µg/m3未満となり、室内空気質が良好
    • 健康と安全のために100% REACH準拠、ホルムアルデヒドフリー
    • 100%リサイクル可能でセカンドライフを実現

    Gerflorに連絡する

    仕様
      • The no-glue sport solution
      • Ideal for all users and sports
      • P1 category
      • Taraflex quality highest standards
      • 81% bio-based, mineral and recycled materials

      No glue, no compromise ! Even on damp subfloors

      • Installation Adhesive-free
      • Acoustic 19 dB
      • Fire rating Cfl-s1
    技術仕様
    • Unique refGER-SPOR-M-EVO-SL
    • コレクションセットSport
    • コレクションTaraflex
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ラミネート
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617