製品の公開
Taraflex Performance Drytex
Taraflex Performance Drytex
Taraflex Performance Drytex
    Gerflor

    Taraflex Performance Drytex

    Google翻訳”,

    スポーツフローリング - 教育施設およびレジャー施設。

    製品とデザイン

    • 高いパフォーマンスと安全性を実現するP2カテゴリー。クラブ、競技会、教育に最適。
    • 最適なパフォーマンスと安全性を実現するCXP-HDフォーム
    • 高い耐久性と優れた寸法安定性を実現するD-max構造
    • 独自のプロテクソルトリプルアクション表面処理により、滑りとグリップが最大限に向上し、メンテナンスが容易で、摩擦による焼けのない表面を実現
    • 床をカスタマイズするための、自然で鮮やかな色とデザインの豊富なパレット
    • さらにリアルになった新しい木製デザイン
    • MyTaraflexの革新的なサービスで、各スポーツホールをユニークに演出できます。

    インストール

    • Dry-Texシステムは湿った床下地の解決策です

    市場への応用

    • スラブが乾くのを待つ必要がないので、時間とお金を節約できます
    • 追加の防湿層が不要で、人件費と材料費を節約できます。
    • 床下地との接着強度に優れ、耐久性と性能が向上

    持続可能性

    • CO2排出量が少ないヨーロッパ製
    • 28日後のTVOCが100µg/m3未満であれば、室内空気質は良好です。
    • 健康と安全のために100% REACH & ホルムアルデヒドフリー
    • 100%リサイクル可能でセカンドライフに

    Gerflorに連絡する

    仕様
        • Dry-Tex installation for damp subfloors
        • P2 category
        • A strong expertise since 1947
        • Taraflex quality highest standards
        • 81% bio-based, mineral and recycled materials

        The reference in sports flooring, since 1976! Taraflex® is the NEW the champion of eco-design with 81% biocontent, mineral, and recycled materials

        Installation Glue down

        Acoustic 20 dB

        Fire rating Cfl-s1

    技術仕様
    • Unique refGER-SPOR-M-PERF-DTX
    • コレクションセットSport
    • コレクションTaraflex
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ラミネート
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617