製品の公開
Ginger 4582 Columnar Double Light Bathroom Fixture
Ginger

Ginger 4582 Columnar Double Light Bathroom Fixture

Google翻訳”,
  • 利用可能な仕上げ:ポリッシュドクローム、ポリッシュドニッケル、サテンニッケル、オイルラビングブロンズ-ハンドレリーフ。
  • 鍛造、機械加工、ダイカストの製造プロセスを利用したプレミアムハイグレード素材。
  • GU24ソケットを備えたコンパクトな蛍光灯。エジソンネジベースの電球と互換性がないため、白熱電球をこれらのライトと一緒に使用することはできません。
  • 湿気のある場所についてはULリストに記載されています。
  • シェードを上向きまたは下向きにして設置できます。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Technical Details

    Part Number: 4582/PC
    Item Weight: 7 pounds
    Product Dimensions: 4.2 x 18.9 x 10 inches
    Color: Polished Chrome
    Style: Rustic
    Finish: Bronze
    Material: Hand Blown or Murano Glass
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent Bulbs
    Special Features: Mirrored

技術仕様
  • Unique refGinger-4582-Columnar-Double-Light-Bathroom-Fixture
  • コレクションセットBathroom
  • コレクションLighting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures