製品の公開
Ceiling Clip
GKD Metal Fabrics

Ceiling Clip

Google翻訳”,

ステンレス鋼のクリップが標準の吊り下げ式グリッドシステムに取り付けられ、次に下からメッシュパネルに取り付けられます。アクセシビリティと大きなパネルサイズは、このシステムの利点です。音響ブランケットを適用して、音響を強化することもできます。

仕様
  • This mounting system uses a hidden clip developed by GKD for open, accessible ceilings that attaches to the metal fabric panel and then to the framework above the mesh for a clean appearance and secure installation. Note: Max. ceiling panel size 8 ft x 8 ft.
技術仕様
  • Unique refgkd-001
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションArchitectural Mesh
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリファブリック - ファブリック
  • IFC分類構造接続
  • UNSPSC名称Metal fabric media
  • UNSPSC40161801

対応地域

アジア 南アメリカ ヨーロッパ 北米 アフリカ
アラブ首長国連邦
チリ
イギリス
アメリカ合衆国
南アフリカ
インド
スペイン
中華人民共和国
ドイツ
フランス

類似製品