製品の公開
Shower Seat GIO-X819P/30
Goman

Shower Seat GIO-X819P/30

Google翻訳”,
折りたたみ式シャワーシートジョットステンレス鋼
仕様
  • SEAT FOLDING SHOWER SAFETY, MADE UP OF 3 COMPONENTS MADE OF STAINLESS STEEL WITH COATING EPOXY POLYESTER, WITH: PLATE FIXING WALL STAINLESS STEEL 304 4 HOLES, COVER IN STAINLESS STEEL CHROME SEAT MADE IN HDPE WHITE POLYETHYLENE HIGH DENSITY. WHITE MATT 9016. WALL PLATE SIZE FROM MM OVAL 230 (W) X 100 (H), DIAMETER SITTING MM 320, MM CENTRAL HOLE FOR EVACUATION 25. EC MEDICAL DEVICE, GUARANTEED 10 YEARS. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN GIOTTO SERIES ARTICLE GIO-X819P/30
技術仕様
  • Unique refGIO-X819P-30
  • コレクションセットFolding seat
  • コレクションGIO
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)100
  • 幅(mm)320
  • 奥行き(mm)390
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルポリエチレン
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)4.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • OmniClassNumber23-25 45 11 23 19
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Shower Seats