製品の公開
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X816/08
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X816/08
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X816/08
    Goman

    FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X816/08

    Google翻訳”,
    調節可能な補強足、pplスラットが付いているシャワーのためのaisi304ステンレス鋼の折る座席-レオナルドシリーズ
    仕様
    • folding shower seat with seat in ppl slats black and reinforcing legs, structure in aisi304 stainless steel, tube Ø25x2,0 mm. coated with wear-resistant epoxy-polyester material matt black color ral9005, countersunk screw Ø8. wall mounting plate made of 6-hole stainless steel. aluminum reinforcement legs adjustment H 45-55 cm. dimensions 360 (l) x 370 (p) mm. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150kg. Goman type code LEO-X816/08
    技術仕様
    • Unique refLEO-X816-07
    • コレクションセットFolding seat
    • コレクションLEX
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)390
    • 奥行き(mm)370
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルポリプロピレン
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)4.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類個別アクセサリー
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815