製品の公開
Folding Bar MIA-XB75/94
Goman

Folding Bar MIA-XB75/94

Google翻訳”,
折りたたみ式バーCM75ステンレススチールクロームのロングプレート
仕様
  • FOLDING SAFETY BAR 75 CM WITH INTEGRATED ROLL HOLDER, CONSISTS OF FOUR COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE Ø32X1.5 MM, WITH CHROME GALVANIC COATING, COMPLETE WITH LONG PLATE FOR WALL FIXING IN AISI30 STAINLESS STEEL AND FRICTION FOR VERTICAL BLOCK. DIMENSION MM 750 (P) X 170 (H) X 94.5 (L). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN MIA SERIES CODE MIA-XB75/94
技術仕様
  • Unique refMIA-XB75-94
  • コレクションセットFolding and fixed bars
  • コレクションMIA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)170
  • 幅(mm)95
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)2.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars